Philips CorePro, LED, PL-C, HF/sieć zasilająca, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
Opis produktu
CorePro, LED, PL-C, HF/sieć zasilająca, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, G24Q-1 Rotatable end-cap, Plastik, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- G24Q-1 Rotatable end-cap
- Nominalny okres eksploatacji
- 30 000 h
- Cykl Przełączania
- 200 000
- Lighting Technology
- LED
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 3 lata