Philips CorePro, LED, PL-C, EM/sieć, 148 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
Opis produktu
CorePro, LED, PL-C, EM/sieć, 148 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h, 123 lm/W, EEL E, G24D-3 Rotatable end-cap, Plastik, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- G24D-3 Rotatable end-cap
- Nominalny okres eksploatacji
- 30 000 h
- Cykl Przełączania
- 50 000
- Lighting Technology
- LED
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 3 lata