Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 552.9 kB
Product-Photographs-929003791502_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003791502_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik, 132 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Cap/Base
General uniform lighting - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830
Life Expectancy Diagram