Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 494.9 kB
Product-Photographs-929003791402_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003791402_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik, 142 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840