Philips CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 4000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Opis produktu

CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 4000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002016702
Pełny kod zamówienia: 871869964675200

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
R7s
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002016761 pdf 67.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 303.2 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002016702 pl_PL pdf 711.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002016702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002016702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840 ies 10.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB