Philips CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Opis produktu

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929001353602
Pełny kod zamówienia: 871869671400300

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
R7s
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001353602 pdf 66.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 306.1 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001353602 pl_PL pdf 431.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001353602_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001353602_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830 ies 4.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB