Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929001243702
Pełny kod zamówienia: 871869657879700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
R7s
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001243702 pdf 67.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 306.4 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001243702 pl_PL pdf 392.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001243702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001243702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D ies 4.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB