Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 484.2 kB
Product-Photographs-929003791202_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003791202_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 120 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Cap/Base
Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D