Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827

Opis produktu

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 127 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 30185600
Pełny kod zamówienia: 872016930185600

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G9
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003790892 pdf 66.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 202.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003790802 pl_PL pdf 486.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003790802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003790802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827 IES 6.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB