Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 486.9 kB
Product-Photographs-929003790502_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003790502_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827
Life Expectancy Diagram