Polska - Polski

Philips CorePro, LEDspot, Kapsuła, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, Kapsuła, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 100 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 30055200
Pełny kod zamówienia: 872016930055200

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G4
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003779258 pdf 66.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 202.7 kB
Broszura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003779202 pl_PL pdf 478.0 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003779202_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003779202_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D ies 6.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB