Philips CorePro, LEDspot, Kapsuła, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

Opis produktu

CorePro, LEDspot, Kapsuła, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik, 117 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 30047700
Pełny kod zamówienia: 872016930047700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G4
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003779002 pdf 67.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 202.6 kB
Broszura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003779002 pl_PL pdf 491.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003779002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003779002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 IES 6.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB