Philips LEDspot, Kapsuła, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik

LED 10W G4 WW 12V ND micro SRT6

Opis produktu

LEDspot, Kapsuła, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Przezroczysty plastik, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 30045300
Pełny kod zamówienia: 872016930045300

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G4
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003778958 pdf 66.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 272.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003778958 pl_PL pdf 494.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003778958_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003778958_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LED 10W G4 WW 12V ND micro SRT6 IES 6.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-capsule-LV-transparent-Micro-capsule-LV-transparent-Micro-Ref-929003779031 pdf 674.3 kB