Philips CorePro, LEDspot, Kapsuła, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

Opis produktu

CorePro, LEDspot, Kapsuła, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 111 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 17102200
Pełny kod zamówienia: 872016917102200

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GY6.35
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003609002 pdf 66.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 245.5 kB
Broszura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003609002 pl_PL pdf 484.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003609002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003609002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D IES 7.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-Large-COMF-3270-Ref-929003609002 pdf 671.4 kB