Philips CorePro, LEDspot, Kapsuła, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Opis produktu

CorePro, LEDspot, Kapsuła, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 113 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 1, PstLM 0.4

Kod zamówienia: 76779200
Pełny kod zamówienia: 871869976779200

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
GY6.35
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002389702 pdf 67.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 177.3 kB
Broszura
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002389702 pl_PL pdf 552.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002389702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002389702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 IES 8.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB