Philips MASTER SON APIA Plus Xtra

Bardzo wydajne i najbardziej niezawodne rozwiązanie dla oświetlenia drogowego

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Wysokoprężna bezrtęciowa lampa sodowa z opalizowaną zewnętrzną bańką o mocnym strumieniu świetlnym oraz dużej trwałości użytkowej i niezawodności

Korzyści

  • Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie (pod względem zarówno kosztów zakupu, jak i późniejszej eksploatacji) w swojej kategorii

  • 6 lat pracy

Cechy

  • Owalna zewnętrzna bańka malowana od środka

  • Ceramiczny jarznik z nową technologią Active Philips Integrated Antenna (APIA) zapewniający długotrwałą pracę (nawet 6 lat)

Zastosowania

  • Oświetlenie dróg i terenów mieszkalnych
  • Dekoracyjne oświetlenie projektorowe, oświetlanie obiektów
  • Oświetlenie terenów przemysłowych
  • Obiekty sportowe i rekreacyjne — pod dachem i na otwartym powietrzu

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 60662, IEC 62035)

  • Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet MASTER SON APIA Plus Xtra pl_PL pdf 159.3 kB

Ilustracje

Family-Photographs-MASTER SON APIA Plus Xtra
Wiele zasobów - Visuals