Philips MASTER CityWhite CDO-TT

Najłatwiejszy sposób przejścia do komfortowego białego oświetlenia

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Ceramiczna lampa metalohalogenkowa z przezroczystą podłużną zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie, emitująca przyjemne białe światło

Korzyści

  • Ciepłobiała barwa światła daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa

  • Łatwe przejście ze źródeł SON na białe światło bez dodatkowych kosztów

Cechy

  • Wysokiej jakości białe światło

  • Mogą bezpośrednio zastępować źródła w tradycyjnych instalacjach oświetlenia HPS (SON/NAV), umożliwiając przejście od światła żółtego do białego

Zastosowania

  • Oświetlenie upiększające i użytkowe w centrach miast, centrach handlowych i miejscach ruchu pieszego, a także na terenach mieszkaniowych do oświetlenia dróg i jako oświetlenie zalewowe

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-TT pl_PL pdf 188.9 kB

Ilustracje

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-TT
Wiele zasobów - Visuals