Philips MASTER MHN-SA

Opis produktu

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Kompaktowe, kwarcowe, metalohalogenkowe lampy z podwójnymi stykami

Korzyści

  • Umożliwia projektowanie kompaktowych opraw oświetleniowych z precyzyjną optyką i minimalnym rozproszeniem światła

  • Dobre oddawanie barw pozwala na stworzenie przyjemnej atmosfery i komfortu wizualnego dla występujących oraz dla widzów

Cechy

  • Kompaktowe źródło światła (krótki łuk) o dużej skuteczności świetlnej i poprawionym oddawaniu barw

  • Technologia podwójnych styków zwiększająca trwałość

Zastosowania

  • Profesjonalne oświetlenie obiektów sportowych i oświetlenie zalewowe

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SA pl_PL pdf 216.4 kB

Ilustracje

Family-Photographs-MASTER MHN-SA
Wiele zasobów - Visuals