Polska - Polski

Philips Zapłonniki Green

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Zapłonnik do świetlówek liniowych

Korzyści

  • Najwyższa jakość zapewnia bezawaryjne działanie

  • Niskie koszty utrzymania dzięki rzadkiej wymianie

Cechy

  • Najwyższa niezawodność z gwarancją na 10 000 bezpiecznych włączeń i wyłączeń

  • Pewny, bezpieczny i szybki zapłon świetlówki na systemach L lub LC, w zgodzie z normą IEC 60155

Zastosowania

  • W systemach oświetleniowych pracujących na osprzęcie konwencjonalnym, wykorzystujących świetlówki TL-D(T8), TL (T12) oraz PL-L
  • Zapłonniki S2 są odpowiednie do świetlówek:
  • 110/130V, 4-22W do zastosowań pojedynczych
  • 220/240V, 4-22W do zastosowań podwójnych
  • 220/240V, 4-22W do zastosowań pojedynczych
  • 220/240V, 18W do zastosowań pojedynczych
  • Zapłonniki S10 są odpowiednie do świetlówek:
  • 220/240V, 4-65W do zastosowań pojedynczych
  • 220/240V, 13W do zastosowań pojedynczych (S10 obligatoryjnie)
  • Wymiana zapłonnika zalecana przy każdorazowej wymianie świetlówek na nowe

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Zapłonniki Green pl_PL pdf 176.1 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Zapłonniki Green
Wiele zasobów - Visuals