Philips Zapłonniki Ecoclick

Opis produktu:

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Zapłonnik do świetlówek

Korzyści

  • Jedyny zapłonnik który oferuje szybką, łatwą instalację do której nie są potrzebne żadne narzędzia

  • Łatwe do usunięcia nawet przy zaklinowaniu

Cechy

  • Łatwy montaż, dwa nacięcia instalacyjne powodują że wymiana odbywa się poprzez wykręcenie go innym zapłonnikiem (opatentowana technologia)

  • Wysoka niezawdoność: 10 000 bezpiecznych załączeń

Zastosowania

  • Zapłonniki do lamp fluorescencyjnych wszystkich marek, do stosowania z konwencjonalnym, elektromagnetycznym osprzętem dla lamp TL-D (T8), TL (T12), TL mini oraz PL-L
  • Zapłonniki S2 Ecoclick są odpowiednie do świetlówek:
  • 110/130V, 4-22W do zastosowań pojedynczych
  • 220/240V, 4-6-8-15-18-22W do zastosowań pojedynczych
  • 220/240V, 4-22W do zastosowań podwójnych
  • Zapłonniki S10 Ecoclick są odpowiednie do świetlówek:
  • 220/240V, 4-65W do zastosowań pojedynczych
  • Zapłonniki S10 Ecoclick są wymagane do świetlówek:
  • 220/240V, 13W do zastosowań pojedynczych
  • Zapłonniki S2 Ecoclick są zalecane do świetlówek:
  • 220/240V, 18W najlepsze parametry w zastosowaniach pojedynczych

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Zapłonniki Ecoclick pl_PL pdf 165.0 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Zapłonniki Ecoclick
Wiele zasobów - Visuals