Polska - Polski

Philips Starters for tanning lamps

zapłonniki lamp do opalania: pełna seria łatwych w instalacji ekologicznych zapłonników lamp do opalania pracujących z konwencjonalnymi elektromagnetycznymi statecznikami

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Seria najwyższej jakości zapłonników do zapłonu świetlówek pracujących z konwencjonalnymi elektromagnetycznymi statecznikami

Korzyści

  • Łatwa instalacja („zamontuj i włącz”)

  • Bezpieczny zapłon

Cechy

  • Węższa kbudowa zapłonnika, dwa dodatkowe zaczepy (opatentowana technologia)

  • Element zmniejszający palność, obudowa odporna na promienie UV

Zastosowania

  • Uruchamianie świetlówek (dowolnej marki) pracujących z konwencjonalnymi elektromagnetycznymi statecznikami.
  • Bodytone Starter 25–100 W - 220–240 V~, 25–100 W — pojedyncze zastosowanie
  • Bodytone Starter 120–180 W - 220–240 V~, 120–180 W — pojedyncze zastosowanie
  • S12 Bodytone Starter 115–140 W - 220–240 V~, 115–140 W pojedyncze zastosowanie
  • S16 Starter 220–240~, 70, 75, 85, 100, 125 W, pojedyncze zastosowanie

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Elementy zmniejszające palność

  • Obudowa odporna na działanie promieni UV

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Starters for tanning lamps pl_PL pdf 399.2 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Starters for tanning lamps
Wiele zasobów - Visuals