Philips MASTER TL5 HO Secura

Świetlówka bez odłamków w razie zbicia

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Świetlówka TL5 High Output Secura (o średnicy bańki 16 mm) została wyposażona w ochronną powłokę, która zapobiega rozpryskowi szkła i elementów lampy w razie jej przypadkowego zbicia. Niebieski pierścień na jednym z końców znakomicie ułatwia identyfikację lampy. Lampę przeznaczono do miejsc, w których odłamki szkła mogłyby zakłócić proces produkcji oraz stanowić zagrożenie dla ludzi i produktów. Przykładem jest przemysł spożywczy. Lampa spełnia przepisy HACCP i ułatwia ubieganie się o certyfikaty HACCP.

Korzyści

  • Specjalna powłoka ochronna wokół lampy zapobiega rozpryśnięciu odłamków w razie jej przypadkowego zbicia

  • Ochronna powłoka odznacza się odpornością na wysokie temperatury. Zachowuje własności w reakcji na temperaturę lub promieniowanie UV w deklarowanym okresie eksploatacji lampy (50% uszkodzeń przy 3-godzinnych cyklach pacy)

Cechy

  • Ochronna powłoka wokół lampy

  • Pełna zgodność z normą IEC 61549 dotyczącą zapobiegania rozpryskom odłamków

Zastosowania

  • Do zastosowań w obszarach, gdzie nie może dojść do kontaktu z kawałkami rozbitej lampy, np. w przemyśle spożywczym i dostawach spożywczych, ochronie zdrowia, farmacji, pomieszczeniach o kontrolowanych parametrach środowiskowych itp.
  • Nadaje się do zastosowania w miejscach, gdzie ryzyko zbicia lamp jest większe, np. w halach sportowych

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

  • Aby zapewnić trwałość powłoki, zaleca się wymianę lamp Secura w momencie upłynięcia deklarowanego okresu eksploatacji (do 50% uszkodzeń przy 3-godzinnym cyklu załączania) lub wcześniej.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet MASTER TL5 HO Secura pl_PL pdf 174.1 kB

Ilustracje

Family-Photographs-MASTER TL5 HO Secura
Wiele zasobów - Visuals