Lampa T12 o podwyższonej trwałości do miejsc zagrożonych wybuchem
Świetlówka TL-X XL (o średnicy bańki 38 mm) ma wydłużoną trwałość. Zastosowano w niej wewnętrzną ścieżkę zapłonową, umożliwiającą współpracę ze statecznikami elektromagnetycznym bez zapłonnika lub statecznikami HF bez wstępnego podgrzewania. Zastosowanie specjalnej oprawki lampy całkowicie eliminuje ryzyko powstania iskry podczas zapłonu. Lampa jest umieszczana w oprawach ogniotrwałych i innych oprawach o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, przeznaczonych do zastosowań wewnątrz budynków oraz na otwartym terenie, np. w branży (petro-)chemicznej, w instalacjach szelfowych, w sąsiedztwie materiałów wybuchowych oraz wszędzie tam, gdzie mogą występować gazy wybuchowe.
Zastosowanie specjalnej oprawki do lampy całkowicie eliminuje ryzyko powstania iskry podczas zapłonu
Dłuższy okres eksploatacji w porównaniu ze świetlówkami TL
Dostarczana w komplecie z wewnętrzną wstęgą zapłonową umożliwiającą współpracę ze statecznikiem elektromagnetycznym bez zapłonnika lub statecznikiem HF bez wstępnego podgrzewania
Specjalny trzonek lampy Fa6 ma długi i wąski kołek wymagający specjalnej oprawki
Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.