Philips TL-D Snow White

Najchłodniejsze światło, sprawia wrażenie dwa razy jaśniejszego

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Snow White to niskociśnieniowa rtęciowa lampa wyładowcza z podłużną powłoką 26 mm dostępna w wersjach o mocy 18 W, 36 W i 58 W. Ekstremalnie wysoka temperatura barwowa lamp z rodziny Snow White tworzy bardzo chłodne przestrzenie, dzięki czemu lampa nadaje się szczególnie do stosowania w bardzo gorących i suchych warunkach klimatycznych.

Korzyści

  • Generuje wyjątkowo przyjemne, chłodne, śnieżnobiałe światło, które doskonale nadaje się do tworzenia bardzo jasnego otoczenia w najróżniejszych zastosowaniach.

  • Chłodna barwa poprawia komfort i aktywizuje, zwłaszcza w ciepłym i słonecznym klimacie

Cechy

  • Bardzo chłodne światło

Zastosowania

  • Parkingi otwarte i zadaszone
  • Tereny przemysłowe, magazyny, miejsca publiczne
  • Sklepy, biura
  • Szyldy

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet TL-D Snow White pl_PL pdf 194.8 kB

Ilustracje

Family-Photographs-TL-D Snow White
Wiele zasobów - Visuals