Polska - Polski

Philips Lampy na podczerwień do użytku przez ludzi

Przyjemne źródło ciepła dla mięśni

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Signify oferuje dwa typy lamp na podczerwień do stosowania w urządzeniach emitujących ciepło do stosowania u ludzi. Te lampy na podczerwień firmy Philips zapewniają widmo fal z wyraźnym szczytem przy około 1000 nm w zakresie głębokiej penetracji IR-A. Gama IR-A ma większą zdolność przenikania, co oznacza, że ciepło jest rozpraszane na większej powierzchni skóry, co przekłada się na przyjemniejsze wrażenia. Lampy na podczerwień firmy Philips do zastosowań u ludzi zostały zaprojektowane tak, aby wspomagać rozluźnianie napięcia mięśni. Lampy te mogą służyć do ogrzewania ludzkiej skóry, mięśni i stawów.

Korzyści

  • Optymalna penetracja ciepła przez skórę i mięśnie dla delikatnego, przyjemnego i komfortowego efektu

  • 90% ciepła przekazywanego w postaci fali w paśmie podczerwonym

Cechy

  • Zaprojektowane specjalnie z myślą o stosowaniu u ludzi

  • Zoptymalizowana konstrukcja lamp umożliwiająca skierowanie energii cieplnej do przodu

Zastosowania

  • Urządzenia grzewcze na podczerwień do użytku domowego i profesjonalnego

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Przy prawidłowym użytkowaniu pęknięcie lampy jest bardzo mało prawdopodobne. Jeśli lampa się stłucze, ostrożnie usuń jej fragmenty (za pomocą rękawiczek lub narzędzi ochronnych, aby uniknąć skaleczenia skóry). Umieść fragmenty w zamykanej plastikowej torbie i zanieś je do lokalnego punktu zbiórki odpadów w celu poddania ich recyklingowi. Nie używaj odkurzacza.

  • Należy przestrzegać zaleceń dotyczących czasu i odległości ekspozycji mających zastosowanie do urządzenia, z którym jest używana ta lampa. Ekspozycja na ciepło podczerwone dłuższa/bliższa niż zalecana może spowodować oparzenia skóry lub inne niepożądane reakcje ochronne skóry.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Lampy na podczerwień do użytku przez ludzi pl_PL pdf 216.7 kB

Ilustracje

Family-Photographs-Lampy na podczerwień do użytku przez ludzi
Wiele zasobów - Visuals