Philips TL Mini Blacklight Blue

Źródło światła do sprawdzania pieniędzy!

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Miniaturowa świetlówka (średnica bańki to zaledwie 16 mm) jest zbudowana z ciemnoniebieskiego szkła, które przepuszcza promieniowanie UV-A i niemal w całości blokuje światło widzialne. W efekcie doskonale nadaje się do szybkiego wykrywania materiałów odbijających promieniowanie UV. Najczęściej wykorzystuje się ją w takich dziedzinach, jak kryminologia, filatelistyka czy medycyna. Ułatwia bowiem wykonywanie czynności związanych z analizowaniem, testowaniem lub kontrolą. Jest też stosowna w branży rozrywkowej (kluby, teatry) do uzyskiwania tzw. efektów specjalnych.

Korzyści

  • Szybkie wykrywanie materiałów odbijających promieniowanie UV

  • Tworzenie systemów oświetlenia o specyficznym nastroju

Cechy

  • Prosta bańka zewnętrzna

Zastosowania

  • Wykrywanie i badania w przemyśle tekstylnym i chemicznym
  • Zastosowanie w bankowości i kryminologii
  • Efekty specjalne w klubach, dyskotekach i teatrach oraz oświetlenie znaków

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet TL Mini Blacklight Blue pl_PL pdf 176.3 kB

Ilustracje

Family-Photographs-TL Mini Blacklight Blue
Wiele zasobów - Visuals