Philips MASTERColour CDM-TC

Piękne i wyraziste światło, niezawodne działanie

Produkty

MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12
928085205125
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12
928086505131
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12
928093805125
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12
928094605131

Informacje o serii produktów

Opis

Seria jednostronnie trzonkowanych, kompaktowych lamp wyładowczych o wysokiej skuteczności świetlnej zapewnia stabilność barw przez cały okres eksploatacji oraz wysokiej jakości wyraziste światło

Korzyści

  • Znacznie większa trwałość lamp w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami i lampami halogenowymi

  • Kwarcowa zewnętrzna bańka blokująca promienie ultrafioletowe zmniejsza ryzyko blaknięcia towarów

Cechy

  • Wyraźne białe światło

  • Wyjątkowa jakość barw

Zastosowania

  • Oświetlenie akcentujące i ekspozycyjne dające efekt iskrzącego światła
  • Oświetlenie ogólne i dekoracyjne

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

  • Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC pl_PL pdf 156.4 kB

Ilustracje

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC
Wiele zasobów - Visuals