Polska - Polski

Philips Ledinaire waterproof WT065C, 60 W, L1500 mm, 9800 lm, 4000 K, Symetryczna, Przezroczyste, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500

Opis produktu

L1500 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 9800 lm, 60 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 95818099
Pełny kod zamówienia: 871951495818099

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401874084 pl_PL pdf 319.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction, Ledinaire waterproof WT065C pdf 4.2 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401874084_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401874084_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500 ies 7.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G2 LED98S 840 PSU L1500 911401874084 pdf 622.5 kB