Polska - Polski

Philips Ledinaire waterproof WT065C, All-in, 42 W, 23 W, L1200 mm, 2900 lm, 4800 lm, 4000 K, Symetryczna, Opalizowany, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C LED29_48S/840 PSU L1200

Opis produktu

L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Lumen, 2900 lm, 4800 lm, 42 W, 23 W, 126 lm/W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 911401815185
Pełny kod zamówienia: 872016950021199

Dane techniczne

  • Wymienne źródło światła
    Nie
  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Nie
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Wartość
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401815185 pl_PL pdf 551.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401815185_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401815185_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 zip 4.3 kB
LDT
LDT File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 zip 1.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED29 48S 840 PSU L1200 911401815185 pdf 623.5 kB