Philips Ledinaire waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 22 W, L1200 mm, 2400 lm, 4000 K, Symetryczna, Opalizowany, IP65, IK08, TW1-ready
WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN
Opis produktu
(in brown Eco Packaging), L1200 mm, poliwęglan, Szary, Zasilacz (wł./wył.), 2400 lm, 22 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symetryczna, Opalizowany, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 5 J ochrona przed wandalami, Klasa bezpieczeństwa I, Szybkozłączka 3-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)
Dane techniczne
- Wymienne źródło światła
- Nie
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 1 jednostka
- W zestawie sterownik
- Tak
- Service Tag
- Nie
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Wartość
- Okres gwarancji
- 5 lat
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified