Polska - Polski

Philips Oprawa do montażu na powierzchni Ledinaire SM065C, 34 W, 4100 lm, 4000 K, UGR19

SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK

Opis produktu

Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Soczewka mikropryzmatyczna, Akrylowe, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 × 0,75 mm², Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 73690099
Pełny kod zamówienia: 872016973690099

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401892285 pl_PL pdf 250.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Mounting Instructions SM065C Lediniare surface mounted pdf 1.4 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401892285_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401892285_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK ies 7.6 kB