Polska - Polski

Philips Panel Ledinaire gen5, All-in, 28 W, 1200x300 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC

Opis produktu

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biel, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 113 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5 ; (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Kąt rozsyłu światła 90°, Soczewka mikropryzmatyczna, Akrylowe, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem; ochrona przed przewodami, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 911401877585
Pełny kod zamówienia: 872016951698499

Dane techniczne

  • Liczba sztuk osprzętu zasilającego
    1 jednostka
  • W zestawie sterownik
    Tak
  • Service Tag
    Nie
  • Tier
    Wartość
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401877585 pl_PL pdf 367.5 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401877585_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401877585_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC zip 2.4 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC zip 2.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 830 840 PSU 30x120 OC SC 911401877585 pdf 635.4 kB