Polska - Polski

Philips Panel Ledinaire gen5, All-in, 30 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC

Opis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biały, RAL 9003, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, Kąt rozsyłu światła 120°, Opalizowany, Akrylowe, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca światło, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Szybkozłączka 3-biegunowa, SC | Linka zabezpieczająca

Kod zamówienia: 51673199
Pełny kod zamówienia: 872016951673199

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Nie
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401877385 pl_PL pdf 1.4 MB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401877385_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401877385_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC zip 2.4 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC zip 2.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 830 840 PSU 60x60 NOC SC 911401877385 pdf 624.3 kB