Opis produktu
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stal, Biały, RAL 9003, Sygnałowy biały (RAL9003), Zewnętrzny zasilacz (wł./wył.), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Kąt rozsyłu światła 120°, Opalizowany, Akrylowe, IP20/40 | Ochrona przed dotknięciem palcem, powierzchnia emitująca światło, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, 2 × 0,75 mm², Przewody/kable przyłączeniowe