Polska - Polski

Philips Oprawy oświetleniowe Ledinaire High-bay, All-in, 195 W, 145 W, 100 W, ɸ320 mm, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K, Symetryczna, IP65, IK07

BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB

Opis produktu

ɸ320 mm, Odlew aluminiowy, Aluminiowy i czarny, Kruczoczarny (RAL9005), Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Podwieszane, Zasilacz, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 195 W, 145 W, 100 W, 152 lm/W, 142 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5, Symetryczna, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK07 | 2 J wzmocniona, Klasa bezpieczeństwa I, Złączka śrubowa

Kod zamówienia: 75897100
Pełny kod zamówienia: 872016975897100

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Nie
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401822687 pl_PL pdf 1.4 MB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire High-bay All-in BY30P mounting instruction pdf 25.1 MB

Ilustracje

Product-Photographs-911401822687_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401822687_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB ies 1.1 kB
LDT
LDT File - BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB ldt 1.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Verified EPD Ledinaire BY030P pdf 1.2 MB