Polska - Polski

Philips Oprawy oświetleniowe Ledinaire High-bay, 185 W, D355 mm, 28000 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, IP65, IK06

BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR

Opis produktu

D355 mm, Odlew aluminiowy, Szary, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Podwieszane, Stały strumień świetlny, 28000 lm, 185 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 76137700
Pełny kod zamówienia: 872016976137700

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Nie
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401565244 pl_PL pdf 663.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-911401565244_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401565244_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR ies 986 B

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Verified EPD Ledinaire BY022P pdf 1020.9 kB