Polska - Polski

Philips Oprawy oświetleniowe Ledinaire High-bay, 70 W, D273 mm, 10500 lm, 4000 K, Szeroki rozsył światła, IP65, IK06

BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR

Opis produktu

D273 mm, Odlew aluminiowy, Szary, Jednowarstwowe malowanie proszkowe, Podwieszane, Stały strumień świetlny, 10500 lm, 70 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Szeroki rozsył światła, Przezroczyste, poliwęglan, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK06 | 1 J, Klasa bezpieczeństwa I, Przewody/kable przyłączeniowe

Kod zamówienia: 76135300
Pełny kod zamówienia: 872016976135300

Dane techniczne

Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Service Tag
Nie
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401565044 pl_PL pdf 658.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-911401565044_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401565044_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR ies 985 B

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Verified EPD Ledinaire BY020P pdf 987.8 kB