Polska - Polski

Philips Oprawa Ledinaire, 24 W, L1500 mm, 2400 lm, 3000 K, Opalizowany, IP20, TW1-ready

BN021C LED24S/830 L1500

Opis produktu

L1500 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 2400 lm, 24 W, 100 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM≤5, Bardzo szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Złączka 2-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 52793599
Pełny kod zamówienia: 871951452793599

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401842682 pl_PL pdf 431.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-911401842682_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401842682_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BN021C LED24S/830 L1500 ies 12.3 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED24S 830 L1500 911401842682 pdf 622.5 kB