Philips Oprawa Ledinaire, 15 W, L900 mm, 1600 lm, 4000 K, Opalizowany, IP20, TW1-ready

BN021C LED15S/840 L900

Opis produktu

L900 mm, poliwęglan, Biel, Zasilacz (wł./wył.), 1600 lm, 15 W, 107 lm/W, 4000 K, 0.38, 0.38, SDCM≤5, Bardzo szeroki rozsył światła, Opalizowany, poliwęglan, IP20 | Ochrona przed dotknięciem palcem, IK02 | 0,2 J standardowa, Klasa bezpieczeństwa II, Złączka 2-biegunowa, Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)

Kod zamówienia: 52788199
Pełny kod zamówienia: 871951452788199

Dane techniczne

Wymienne źródło światła
Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego
1 jednostka
W zestawie sterownik
Tak
Ocena zrównoważonego rozwoju
Unclassified
Service Tag
Nie
Lighting Technology
LED
Tier
Wartość
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 911401842182 pl_PL pdf 420.2 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instruction, BN021 pdf 907.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-911401842182_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-911401842182_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - BN021C LED15S/840 L900 ies 30.4 kB
LDT
LDT File - BN021C LED15S/840 L900 ldt 9.4 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Ledinaire batten BN021C LED15S 840 L900 911401842182 pdf 629.1 kB