Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
28
Złącze wejściowe typu połączenia
Złączka WAGO 744
Złącze wyjściowe typu połączenia
Złącze WAGO 744 [Odpowiednie do ręcznego okablowania]
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)
75 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)
75 °C
Obudowa
L 280x39x28
Kod stopnia ochrony
IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Waga netto (szt.)
0,228 kg
Wskaźnik efektywności energetycznej
A2/A2 BAT
Oznaczenia Certyfikatów
Znak F
Znak CE
Certyfikat ENEC
Certyfikat CCC
Certyfikat C-Tick
Certyfikat PSB
Znak TISI
Zatwierdzenie SIRIM
Certyfikat CB
Certyfikat CCC
Certyfikat VDE-EMV