Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 913713032266
Pełny kod zamówienia: 872790089739500

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,35 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
18 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
28

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713032266 pl_PL pdf 458.5 kB

Broszury

Dodatkowy arkusz danych
GSAD_HFSIITL5_0002-Additional datasheet PDF 369.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713032266_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713032266_EU
Wiele zasobów - Visuals