Polska - Polski

Philips HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 90551900
Pełny kod zamówienia: 872790090551900

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,35 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
18 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
28

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713032166 pl_PL pdf 458.5 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz pdf 262.9 kB
Dodatkowy arkusz danych
GSAD_HFSIITL5_0004-Additional datasheet PDF 13.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713032166_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713032166_EU
Wiele zasobów - Visuals