Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Opis produktu

Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V

Kod zamówienia: 913700657666
Pełny kod zamówienia: 872790088775400

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,4 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
45 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
12

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700657666 pl_PL pdf 462.3 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V pdf 263.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700657666_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700657666_EU
Wiele zasobów - Visuals