Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Opis produktu

Philips HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Kod zamówienia: 913700624166
Pełny kod zamówienia: 871150091496530

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Prąd upływu (Max)
0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego
0,35 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
20 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
18

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913700624166 pl_PL pdf 205.8 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V pdf 263.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913700624166_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913700624166_EU
Wiele zasobów - Visuals