Polska - Polski

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 95230800
Pełny kod zamówienia: 872790095230800

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego
0,38 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
35 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
8

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713034366 pl_PL pdf 448.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713034366_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713034366_EU
Wiele zasobów - Visuals