Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Opis produktu

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Kod zamówienia: 95228500
Pełny kod zamówienia: 872790095228500

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego
0,30 ms
Współczynnik mocy (ułamek)
0.99
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
24 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
20

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713034266 pl_PL pdf 448.4 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713034266_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713034266_EU
Wiele zasobów - Visuals