Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

Opis produktu

Philips HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

Kod zamówienia: 72125300
Pełny kod zamówienia: 871829172125300

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego
0,25 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
24 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
28

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713033966 pl_PL pdf 448.3 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 264.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713033966_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713033966_EU
Wiele zasobów - Visuals