Polska - Polski

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Opis produktu

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Kod zamówienia: 86351200
Pełny kod zamówienia: 872790086351200

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego
0,35 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
31 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
12

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713028366 pl_PL pdf 438.0 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713028366_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713028366_EU
Wiele zasobów - Visuals