Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Opis produktu

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Kod zamówienia: 913713028266
Pełny kod zamówienia: 872790086348200

Dane techniczne

Napięcie wejściowe
220 do 240 V
Częstotliwość linii
50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa
50 do 60 Hz
Szerokość prądu rozruchowego
0,25 ms
Szczyt prądu rozruchowego (Max)
24 A
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
28

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 913713028266 pl_PL pdf 438.0 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713028266_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-913713028266_EU
Wiele zasobów - Visuals