Polska - Polski

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Opis produktu

Philips HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Kod zamówienia: 913713028266
Pełny kod zamówienia: 872790086348200

Dane techniczne

  • Napięcie wejściowe
    220 do 240 V
  • Częstotliwość linii
    50 to 60 Hz
  • Częstotliwość wejściowa
    50 do 60 Hz
  • Szerokość prądu rozruchowego
    0,25 ms
  • Szczyt prądu rozruchowego (Max)
    24 A
  • Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)
    28

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet pdf 320.9 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - HF-P 154/155 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-913713028266_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-913713028266_EU
Wiele zasobów